Scharniere mit Befestigungsmuttern, Form B / K1142 / Form B, eckig

Scharniere mit Befestigungsmuttern, Form B / K1142 / Form B, eckig
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Für aufliegende oder innenliegende Türen

· Für aufliegende oder innenliegende Türen

· Befestigungsmaterial inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1142.10610135
K1142.10814165
K1142.110610135
K1142.110814165
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Werkstoff Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper A=Länge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B1
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)

6.11 €

1 4 Arbeitstage 25.3StahlStahl-verzinkt13101013.5M6

9.40 €

1 4 Arbeitstage 32.4StahlStahl-verzinkt18141416.5M8

14.10 €

1 4 Arbeitstage 25.3Rostfreier StahlEdelstahl1.4305-13101013.5M6

14.78 €

1 4 Arbeitstage 32.4Rostfreier StahlEdelstahl1.4305-18141416.5M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B

Technischer Support