Dosenlibellen in zylindrischer Fassung, Form B mit Gewindezapfen (K1155)

Dosenlibellen in zylindrischer Fassung, Form B mit Gewindezapfen (K1155)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau

· Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C

· Verschiedene Gewindezapfen zur Auswahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1155.2140730
K1155.2181230
K1155.2201230
K1155.2301530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)

10.78 €

1 4 Arbeitstage 1410M47.55

13.46 €

1 4 Arbeitstage 1812M6125

15.72 €

1 4 Arbeitstage 2014M5128

25.35 €

1 4 Arbeitstage 3021M81510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Oberfläche Grundkörper vernickelt und hochglanzpoliert Material Komponente Polyamid
Form B Empfindlichkeit 30'

Technischer Support