Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form A, ein Sichtfenster (K1158)

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form A, ein Sichtfenster (K1158)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau

· Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C

· Füllung grün

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1158.1571350

Teilenummer
K1158.1571350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.25 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Oberfläche Grundkörper vernickelt und hochglanzpoliert Material Komponente Glas
Form A B=Breite(mm) 12.3 D4(mm) 4.5
H=Höhe(mm) 13 H1(mm) 1 L=Länge(mm) 57
L1(mm) 37 L2(mm) 45 Empfindlichkeit 50'

Sie befinden sich auf der Seite für Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form A, ein Sichtfenster (K1158), die Teilenummer ist K1158.1571350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1158.1571350.

Technischer Support