Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form B, drei Sichtfenster (K1158)

Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form B, drei Sichtfenster (K1158)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Fahrzeugbau

· Temperaturbereich: -35 °C bis +55 °C

· Füllung grün

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1158.2571305

Teilenummer
K1158.2571305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.36 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Oberfläche Grundkörper eloxiert Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Glas Form B B=Breite(mm) 12.3
D4(mm) 4.5 H=Höhe(mm) 13 H1(mm) 1
L=Länge(mm) 57 L1(mm) 37 L2(mm) 45
Empfindlichkeit 5'

Sie befinden sich auf der Seite für Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben, Form B, drei Sichtfenster (K1158), die Teilenummer ist K1158.2571305.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1158.2571305.

Technischer Support