Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel (K0013)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0013.106
K0013.108
K0013.110
K0013.112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Hub S
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)
F
(kN)

101.56 €

1 4 Arbeitstage 1201.270.421.5M620M6x0.556605310998830174

101.56 €

1 4 Arbeitstage 1201.270.421.5M820M6x0.556605310998830174

115.51 €

1 4 Arbeitstage 3501.59633.3M1025M8x0.75727967121213101040198

135.40 €

1 4 Arbeitstage 3501.59633.3M1232M8x0.75889682151818121250278

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl

Technischer Support