Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1468.1104 |
K1468.1205 |
K1468.1306 |
K1468.1408 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Grifflänge (mm) | Größe | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 40 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | 8 | ||
2.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 49.1 | 2 | 16 | 11 | 5.1 | 10 | 10 | ||
3.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 61.4 | 3 | 20 | 14 | 6.4 | 12 | 12 | ||
3.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 82.5 | 4 | 25 | 18 | 12.5 | 15 | 16 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Stahl | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | mit Innengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Grifflänge(mm)
Größe
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
L2(mm)
SW(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften