Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form B (K0553)

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form B (K0553)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 80 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0553.11
K0553.12
K0553.13
K0553.14
K0553.15
K0553.16
K0553.17
K0553.18
K0553.19
K0553.20
K0553.21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Außen-Ø
(Ø)
D1
(mm)
D2=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

2.48 €

1 4 Arbeitstage 56 ±0.156M34.511.56

2.56 €

1 4 Arbeitstage 138 ±0.156M34.511.57

2.96 €

1 4 Arbeitstage 2510 ±0.156M34.511.57

3.09 €

1 4 Arbeitstage 6013 ±0.156M34.511.56

3.60 €

1 4 Arbeitstage 9516 ±0.156M44.511.57

6.08 €

1 4 Arbeitstage 14020 ±0.158M46139

9.06 €

1 4 Arbeitstage 20025 ±0.158M47149

12.22 €

1 4 Arbeitstage 35032 ±0.2010M5715.510

16.66 €

1 4 Arbeitstage -40 ±0.210M681813

25.53 €

1 4 Arbeitstage -47 ±0.212M69.220.513

29.28 €

1 4 Arbeitstage -50 ±0.215M8102213

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Form B Temperatur max.(°C) 80

Technischer Support