Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus SmCo (K1401)

Magnete mit Senkbohrung (Flachgreifer) aus SmCo (K1401)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 280 °C

· Hohe Haftkraft

· Montage: Einpressen, Einschrauben oder Einkleben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1401.16
K1401.20
K1401.25
K1401.32
K1401.40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
D1=Befestigungsbohrung
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)

9.96 €

1 4 Arbeitstage 16 ±0.153.56.64.5

11.79 €

1 4 Arbeitstage 20 ±0.154.59.36

14.28 €

1 4 Arbeitstage 25 ±0.154.59.27

17.35 €

1 4 Arbeitstage 32 ±0.25.511.57

28.81 €

1 4 Arbeitstage 40 ±0.25.511.58

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Samarium-Kobalt-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Temperatur max.(°C) 280

Technischer Support