Magnete mit Haken (Flachgreifer) aus NdFeB (K1402)

Magnete mit Haken (Flachgreifer) aus NdFeB (K1402)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 80 °C

· Geschirmtes System

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1402.10
K1402.13
K1402.16
K1402.20
K1402.25
K1402.32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)

3.47 €

1 4 Arbeitstage 101034.524

3.69 €

1 4 Arbeitstage 131034.524

4.47 €

1 4 Arbeitstage 16133.54.527

6.38 €

1 4 Arbeitstage 20133.5627.5

9.11 €

1 4 Arbeitstage 25133.5728

12.93 €

1 4 Arbeitstage 3218.54.5738

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente verzinkt
Temperatur max.(°C) 80

Technischer Support