Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0556.01 |
K0556.02 |
K0556.03 |
K0556.04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haftkraft (N) | Außen-Ø (Ø) | D1=Gewinde | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 330 | 32 | M5 | 5.5 | 7 | ||
20.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 550 | 40 | M5 | 10.5 | 8 | ||
80.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1100 | 63 | M10 | 11.7 | 14 | ||
112.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1750 | 75 | M10 | 13 | 15 |
Loading...
Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haftkraft(N)
Außen-Ø(Ø)
D1=Gewinde
D2(mm)
H=Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften