Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung / K1064

Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung / K1064
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Sichere Verriegelung durch einfaches Betätigen und Lösen des Druckknopfes

· Befestigungsschrauben inklusive

· Selbstsichernd

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1064.1022
K1064.1028
K1064.11022
K1064.11028
K1064.1620
K1064.620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Komponente Oberfläche Komponente Farbe Komponente Ausführung 2 D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
M
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Spannkraft
(N)
Auszugskraft F
(kN)
Scherkraft
(kN)

38.10 €

1 4 Arbeitstage Polyamid-schwarzBolzen Stahl181034342818356.53.4311021.516M3x466-14501.50.29

38.10 €

1 4 Arbeitstage Polyamid-schwarzBolzen Stahl181034342818356.53.4311027.522M3x41212-20501.50.29

61.56 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank-Bolzen Edelstahl181034342818356.53.4311021.516M3x466-14501.50.29

61.56 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank-Bolzen Edelstahl181034342818356.53.4311027.522M3x41212-20501.50.29

58.85 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank-Bolzen Edelstahl14625252114264.42.424.56.519.514M2x366-10300.53

36.28 €

1 4 Arbeitstage Polyamid-schwarz-14625252114264.42.424.56.519.514M2x366-10300.53

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Temperaturbeständigkeit(°C) ≤130

Technischer Support