Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0999.4110 |
K0999.4212 |
K0999.4314 |
K0999.4417 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | A=Achsabstand (mm) | D (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Länge (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 80 | 24 | 16 | 82 | 60 | 22 | 13.4 | 100 | 10 | ||
44.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 100 | 28 | 20 | 98 | 72 | 26 | 16 | 124 | 12 | ||
55.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 125 | 30 | 26 | 118 | 90 | 28 | 15.8 | 153 | 14 | ||
64.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 160 | 34 | 26 | 122 | 90 | 32 | 19.6 | 190 | 17 |
Loading...
Griff, Material | Rostfreier Stahl | Griff | Zylindergriff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
A=Achsabstand(mm)
D(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Griffhöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Länge(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften