Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0266.2108 |
K0266.2110 |
K0266.2210 |
K0266.2212 |
K0266.2312 |
K0266.2314 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | A=Achsabstand (mm) | D (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Länge (mm) | L2 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 80 | 24 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | 104 | 12.7 | 8 | ||
36.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 80 | 24 | 85.7 | 49 | 28.5 | 13 | 104 | 12.7 | 10 | ||
39.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 100 | 29 | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | 129 | 15.7 | 10 | ||
39.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 100 | 29 | 105.2 | 59.5 | 35.5 | 13 | 129 | 15.7 | 12 | ||
42.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 125 | 36 | 140 | 83 | 44 | 18.5 | 161 | 19.5 | 12 | ||
42.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 125 | 36 | 140 | 83 | 44 | 18.5 | 161 | 19.5 | 14 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarzgrau | Form | C | Form-Typ | mit umlegbarem Griff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
A=Achsabstand(mm)
D(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Griffhöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Länge(mm)
L2(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften