Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0268.110802 |
K0268.111003 |
K0268.121003 |
K0268.121204 |
K0268.131204 |
K0268.131405 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | A=Achsabstand (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Länge (mm) | L2 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 80 | 2 | 24 | 8 | 84.2 | 47.5 | 28.5 | 13 | 104 | 12.7 | 9 | ||
43.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 80 | 3 | 24 | 10 | 84.2 | 47.5 | 28.5 | 13 | 104 | 12.7 | 11.4 | ||
44.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 100 | 3 | 29 | 10 | 104.2 | 58.5 | 35.5 | 13 | 129 | 15.7 | 11.4 | ||
44.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 100 | 4 | 29 | 12 | 104.2 | 58.5 | 35.5 | 13 | 129 | 15.7 | 13.8 | ||
44.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 125 | 4 | 36 | 12 | 139 | 82 | 44 | 18.5 | 161 | 19.5 | 13.8 | ||
44.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 125 | 5 | 36 | 14 | 139 | 82 | 44 | 18.5 | 161 | 19.5 | 16.3 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau | Material Komponente | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarzgrau | Form | B | Form-Typ | Sicherheitsgriff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
A=Achsabstand(mm)
B3(mm)
D(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Griffhöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Länge(mm)
L2(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften