Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Form E, mit Passbohrung (K0164)

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Form E, mit Passbohrung (K0164)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Form E: mit Passbohrung

· Nabe aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0164.1100X10
K0164.1125X12
K0164.1140X14
K0164.1160X16
K0164.1160X18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
Größe D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)

24.63 €

1 4 Arbeitstage 10039110H8222079M629929.51954.7

30.85 €

1 4 Arbeitstage 12546212H82621101M6349342454.7

35.57 €

1 4 Arbeitstage 14052314H83025110M8391238.52782.2

45.97 €

1 4 Arbeitstage 16057416H83330128M8431241.330.182.2

45.97 €

1 4 Arbeitstage 16057418H83330128M8431241.330.182.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Duroplast Material Stahlteile Stahl
Form E Form-Typ mit Passbohrung Griff Griff drehbar
H2(mm) 8

Technischer Support