Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl, Form D, vorgebohrt (K0164)

Scheibenhandräder mit drehbarem Griff, Stahlteile Edelstahl, Form D, vorgebohrt (K0164)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Form D: vorgebohrt

· Nabe aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0164.2100X06
K0164.2125X08
K0164.2140X08
K0164.2160X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
Größe D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)

33.99 €

1 4 Arbeitstage 1003916222079M62912929.51954.7

38.50 €

1 4 Arbeitstage 12546282621101M634159342454.7

43.77 €

1 4 Arbeitstage 14052383025110M839161238.52782.2

51.43 €

1 4 Arbeitstage 160574103330128M843201241.330.182.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Duroplast Material Stahlteile Edelstahl 1.4305
Form D Form-Typ vorgebohrt Griff Griff drehbar
H2(mm) 8

Technischer Support