Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0165.2100X06 |
K0165.2125X08 |
K0165.2140X08 |
K0165.2160X10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | Größe | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D8 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 39 | 1 | 6 | 22 | 20 | 29 | 12 | 29.5 | 19 | ||
25.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 46 | 2 | 8 | 26 | 21 | 34 | 15 | 34 | 24 | ||
29.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 52 | 3 | 8 | 30 | 25 | 39 | 16 | 38.5 | 27 | ||
38.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 57 | 4 | 10 | 33 | 30 | 43 | 20 | 41.3 | 30.1 |
Loading...
Material Grundkörper | Duroplast | Material Komponente | Edelstahl | Form | D |
---|---|---|---|---|---|
H2(mm) | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Höhe(mm)
Größe
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D8(mm)
H(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften