Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl, Form E, mit Passbohrung (K0165)

Scheibenhandräder ohne Griff, Buchse Edelstahl, Form E, mit Passbohrung (K0165)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Form E: mit Passbohrung

· Nabe aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0165.3100X10
K0165.3125X12
K0165.3140X14
K0165.3160X16
K0165.3160X18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
Größe D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D8
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

31.71 €

1 4 Arbeitstage 10039110H722202929.519

34.89 €

1 4 Arbeitstage 12546212H72621343424

38.92 €

1 4 Arbeitstage 14052314H730253938.527

49.47 €

1 4 Arbeitstage 16057416H733304341.330.1

49.47 €

1 4 Arbeitstage 16057418H733304341.330.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Edelstahl Form E
H2(mm) 8

Technischer Support