Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | L1 (mm) | V (mm) | V1 (mm) | V2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | - | schwarz RAL 9005 | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | - | feuerrot RAL 3000 | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | passiviert | - | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | - | schwarz RAL 9005 | 8.5 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | - | feuerrot RAL 3000 | 8.5 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | passiviert | - | 8.5 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | - | schwarz RAL 9005 | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | - | feuerrot RAL 3000 | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | passiviert | - | 8.5 | 6 | 5.9 | 6.15 | ||
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | - | schwarz RAL 9005 | 8.5 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | - | feuerrot RAL 3000 | 8.5 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | passiviert | - | 8.5 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 69 | 15 | - | schwarz RAL 9005 | 10 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 69 | 15 | - | feuerrot RAL 3000 | 10 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 69 | 15 | passiviert | - | 10 | 7 | 6.9 | 7.15 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 69 | 15 | - | schwarz RAL 9005 | 10 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 69 | 15 | - | feuerrot RAL 3000 | 10 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 69 | 15 | passiviert | - | 10 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 16 | - | schwarz RAL 9005 | 11 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 16 | - | feuerrot RAL 3000 | 11 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 16 | passiviert | - | 11 | 8 | 7.9 | 8.15 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 16 | - | schwarz RAL 9005 | 11 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 16 | - | feuerrot RAL 3000 | 11 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 78 | 16 | passiviert | - | 11 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 89 | 16 | - | schwarz RAL 9005 | 11 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 89 | 16 | - | feuerrot RAL 3000 | 11 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 89 | 16 | passiviert | - | 11 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | 20 | - | schwarz RAL 9005 | 13 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | 20 | - | feuerrot RAL 3000 | 13 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | 20 | passiviert | - | 13 | 9 | 8.9 | 9.15 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | 20 | - | schwarz RAL 9005 | 13 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | 20 | - | feuerrot RAL 3000 | 13 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
2.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98 | 20 | passiviert | - | 13 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
3.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 108 | 23 | - | schwarz RAL 9005 | 15 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
3.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 108 | 23 | - | feuerrot RAL 3000 | 15 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
3.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 108 | 23 | passiviert | - | 15 | 10 | 9.9 | 10.15 | ||
4.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 23 | - | schwarz RAL 9005 | 15 | 12 | 11.9 | 12.15 | ||
4.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 23 | - | feuerrot RAL 3000 | 15 | 12 | 11.9 | 12.15 | ||
4.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 23 | passiviert | - | 15 | 12 | 11.9 | 12.15 |
Loading...
Griff, Material | Stahl | Anzahl der Speichen | 3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Höhe(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
L1(mm)
V(mm)
V1(mm)
V2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften