Handräder (K0256)

Handräder (K0256)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0256.108008
K0256.10800802
K0256.1080086
K0256.108008026
K0256.108010
K0256.10801003
K0256.1080106
K0256.108010036
K0256.108012
K0256.10801204
K0256.1080126
K0256.108012046
K0256.210010
K0256.21001003
K0256.2100106
K0256.210010036
K0256.210012
K0256.21001204
K0256.2100126
K0256.210012046
K0256.312512
K0256.31251204
K0256.3125126
K0256.312512046
K0256.312514
K0256.31251405
K0256.3125146
K0256.312514056
K0256.312516
K0256.31251605
K0256.3125166
K0256.312516056
K0256.416014
K0256.41601405
K0256.4160146
K0256.416014056
K0256.416016
K0256.41601605
K0256.4160166
K0256.416016056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
Größe Ausführung 1 Ausführung 2 Form Form-Typ A1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

9.49 €

1 4 Arbeitstage 8037.51Passbohrungohne QuerbohrungEmit Passbohrung2.5-258H719-17.5-13-

12.49 €

1 4 Arbeitstage 8037.51Passbohrung mit Nutohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut2.52258H719-17.5-139

13.23 €

1 4 Arbeitstage 8037.51Passbohrungmit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung2.5-258H719M617.57.513-

16.22 €

1 4 Arbeitstage 8037.51Passbohrung mit Nutmit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung2.52258H719M617.57.5139

9.49 €

1 4 Arbeitstage 8037.51Passbohrungohne QuerbohrungEmit Passbohrung2.5-2510H719-17.5-13-

12.49 €

1 4 Arbeitstage 8037.51Passbohrung mit Nutohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut2.532510H719-17.5-1311.4

13.23 €

1 4 Arbeitstage 8037.51Passbohrungmit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung2.5-2510H719M617.57.513-

16.22 €

1 4 Arbeitstage 8037.51Passbohrung mit Nutmit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung2.532510H719M617.57.51311.4

9.49 €

1 4 Arbeitstage 8037.51Passbohrungohne QuerbohrungEmit Passbohrung2.5-2512H719-17.5-13-

12.49 €

1 4 Arbeitstage 8037.51Passbohrung mit Nutohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut2.542512H719-17.5-1313.8

13.23 €

1 4 Arbeitstage 8037.51Passbohrungmit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung2.5-2512H719M617.57.513-

16.22 €

1 4 Arbeitstage 8037.51Passbohrung mit Nutmit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung2.542512H719M617.57.51313.8

12.13 €

1 4 Arbeitstage 100442Passbohrungohne QuerbohrungEmit Passbohrung3-2810H719-20-13-

15.09 €

1 4 Arbeitstage 100442Passbohrung mit Nutohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut332810H719-20-1311.4

15.87 €

1 4 Arbeitstage 100442Passbohrungmit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung3-2810H719M6207.513-

18.84 €

1 4 Arbeitstage 100442Passbohrung mit Nutmit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung332810H719M6207.51311.4

12.13 €

1 4 Arbeitstage 100442Passbohrungohne QuerbohrungEmit Passbohrung3-2812H719-20-13-

15.09 €

1 4 Arbeitstage 100442Passbohrung mit Nutohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut342812H719-20-1313.8

15.87 €

1 4 Arbeitstage 100442Passbohrungmit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung3-2812H719M6207.513-

18.84 €

1 4 Arbeitstage 100442Passbohrung mit Nutmit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung342812H719M6207.51313.8

16.88 €

1 4 Arbeitstage 125533Passbohrungohne QuerbohrungEmit Passbohrung4-3512H725-23.5-18.5-

19.83 €

1 4 Arbeitstage 125533Passbohrung mit Nutohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut443512H725-23.5-18.513.8

20.63 €

1 4 Arbeitstage 125533Passbohrungmit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung4-3512H725M623.57.518.5-

23.55 €

1 4 Arbeitstage 125533Passbohrung mit Nutmit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung443512H725M623.57.518.513.8

16.88 €

1 4 Arbeitstage 125533Passbohrungohne QuerbohrungEmit Passbohrung4-3514H725-23.5-18.5-

19.83 €

1 4 Arbeitstage 125533Passbohrung mit Nutohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut453514H725-23.5-18.516.3

20.63 €

1 4 Arbeitstage 125533Passbohrungmit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung4-3514H725M623.57.518.5-

23.55 €

1 4 Arbeitstage 125533Passbohrung mit Nutmit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung453514H725M623.57.518.516.3

16.88 €

1 4 Arbeitstage 125533Passbohrungohne QuerbohrungEmit Passbohrung4-3516H725-23.5-18.5-

19.83 €

1 4 Arbeitstage 125533Passbohrung mit Nutohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut453516H725-23.5-18.518.3

20.63 €

1 4 Arbeitstage 125533Passbohrungmit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung4-3516H725M623.57.518.5-

23.55 €

1 4 Arbeitstage 125533Passbohrung mit Nutmit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung453516H725M623.57.518.518.3

19.26 €

1 4 Arbeitstage 16064.54Passbohrungohne QuerbohrungEmit Passbohrung5.6-4514H725-28-18.5-

22.23 €

1 4 Arbeitstage 16064.54Passbohrung mit Nutohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut5.654514H725-28-18.516.3

23.02 €

1 4 Arbeitstage 16064.54Passbohrungmit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung5.6-4514H725M6287.518.5-

25.98 €

1 4 Arbeitstage 16064.54Passbohrung mit Nutmit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung5.654514H725M6287.518.516.3

19.26 €

1 4 Arbeitstage 16064.54Passbohrungohne QuerbohrungEmit Passbohrung5.6-4516H725-28-18.5-

22.23 €

1 4 Arbeitstage 16064.54Passbohrung mit Nutohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut5.654516H725-28-18.518.3

23.02 €

1 4 Arbeitstage 16064.54Passbohrungmit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung5.6-4516H725M6287.518.5-

25.98 €

1 4 Arbeitstage 16064.54Passbohrung mit Nutmit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung5.654516H725M6287.518.518.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau Griff ohne Griff

Technischer Support