Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | Ausführung 1 | B3 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 34 | Passbohrung | - | 8H7 | 24.5 | 20 | 16 | 20 | - | ||
7.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 34 | Passbohrung | - | 10H7 | 24.5 | 20 | 16 | 20 | - | ||
8.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 99 | 42 | Passbohrung | - | 10H7 | 28 | 25.5 | 20 | 24 | - | ||
8.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 99 | 42 | Passbohrung | - | 12H7 | 28 | 25.5 | 20 | 24 | - | ||
10.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 129 | 50 | Passbohrung | - | 12H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | - | ||
10.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 129 | 50 | Passbohrung | - | 14H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | - | ||
14.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 159 | 57 | Passbohrung | - | 14H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | - | ||
14.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 159 | 57 | Passbohrung | - | 16H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | - | ||
19.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 198 | 60 | Passbohrung | - | 16H7 | 51 | 31 | 17.5 | 32 | - | ||
19.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 198 | 60 | Passbohrung | - | 20H7 | 51 | 31 | 17.5 | 32 | - | ||
26.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 252 | 71 | Passbohrung | - | 20H7 | 55.5 | 39.5 | 24 | 36 | - | ||
26.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 252 | 71 | Passbohrung | - | 24H7 | 55.5 | 39.5 | 24 | 36 | - | ||
59.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 346 | 79 | Passbohrung | - | 20H7 | 67.5 | 42 | 24 | 32 | - | ||
9.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 34 | Passbohrung mit Nut | 2 | 8H7 | 24.5 | 20 | 16 | 20 | 9 | ||
9.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 34 | Passbohrung mit Nut | 3 | 10H7 | 24.5 | 20 | 16 | 20 | 11.4 | ||
10.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 99 | 42 | Passbohrung mit Nut | 3 | 10H7 | 28 | 25.5 | 20 | 24 | 11.4 | ||
10.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 99 | 42 | Passbohrung mit Nut | 4 | 12H7 | 28 | 25.5 | 20 | 24 | 13.8 | ||
12.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 129 | 50 | Passbohrung mit Nut | 4 | 12H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 13.8 | ||
12.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 129 | 50 | Passbohrung mit Nut | 5 | 14H7 | 32 | 30 | 21 | 24 | 16.3 | ||
16.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 159 | 57 | Passbohrung mit Nut | 5 | 14H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 16.3 | ||
16.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 159 | 57 | Passbohrung mit Nut | 5 | 16H7 | 40 | 33 | 22 | 32 | 18.3 | ||
20.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 198 | 60 | Passbohrung mit Nut | 5 | 16H7 | 51 | 31 | 17.5 | 32 | 18.3 | ||
20.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 198 | 60 | Passbohrung mit Nut | 6 | 20H7 | 51 | 31 | 17.5 | 32 | 22.8 | ||
27.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 252 | 71 | Passbohrung mit Nut | 6 | 20H7 | 55.5 | 39.5 | 24 | 36 | 22.8 | ||
27.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 252 | 71 | Passbohrung mit Nut | 8 | 24H7 | 55.5 | 39.5 | 24 | 36 | 27.3 | ||
61.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 346 | 79 | Passbohrung mit Nut | 6 | 20H7 | 67.5 | 42 | 24 | 32 | 22.8 |
Loading...
Griff, Material | Polyamid |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Höhe(mm)
Ausführung 1
B3(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
L1(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften