Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0725.6130X12 |
K0725.6130X14 |
K0725.6160X14 |
K0725.6160X16 |
K0725.6200X16 |
K0725.6200X20 |
K0725.6345X20 |
K0725.7130X12 |
K0725.7130X14 |
K0725.7160X14 |
K0725.7160X16 |
K0725.7200X16 |
K0725.7200X20 |
K0725.7345X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | A (mm) | B3 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 129 | 52 | 51 | - | 12H7 | 32 | 20 | 29 | 111 | 20 | 59 | 53 | - | ||
24.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 129 | 52 | 51 | - | 14H7 | 32 | 20 | 29 | 111 | 20 | 59 | 53 | - | ||
32.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 159 | 55 | 65 | - | 14H7 | 40 | 25 | 31 | 126 | 24 | 71 | 59 | - | ||
32.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 159 | 55 | 65 | - | 16H7 | 40 | 25 | 31 | 126 | 24 | 71 | 59 | - | ||
51.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 69 | 80 | - | 16H7 | 54.5 | 27 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | - | ||
51.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 69 | 80 | - | 20H7 | 54.5 | 27 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | - | ||
81.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 346 | 80 | 148 | - | 20H7 | 67.5 | 27 | 43.5 | 144 | 32 | 91 | 80 | - | ||
26.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 129 | 52 | 51 | 4 | 12H7 | 32 | 20 | 29 | 111 | 20 | 59 | 53 | 13.8 | ||
26.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 129 | 52 | 51 | 5 | 14H7 | 32 | 20 | 29 | 111 | 20 | 59 | 53 | 16.3 | ||
34.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 159 | 55 | 65 | 5 | 14H7 | 40 | 25 | 31 | 126 | 24 | 71 | 59 | 16.3 | ||
34.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 159 | 55 | 65 | 5 | 16H7 | 40 | 25 | 31 | 126 | 24 | 71 | 59 | 18.3 | ||
53.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 69 | 80 | 5 | 16H7 | 54.5 | 27 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | 18.3 | ||
53.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 69 | 80 | 6 | 20H7 | 54.5 | 27 | 33 | 160 | 28 | 91 | 69 | 22.8 | ||
83.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 346 | 80 | 148 | 6 | 20H7 | 67.5 | 27 | 43.5 | 144 | 32 | 91 | 80 | 22.8 |
Loading...
Griff, Material | Polyamid | Material Komponente | Polyamid |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Höhe(mm)
A(mm)
B3(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L4(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften