Handräder mit Zylindergriff drehbar (K0257)

Handräder mit Zylindergriff drehbar (K0257)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0257.108008
K0257.10800802
K0257.1080086
K0257.108008026
K0257.108010
K0257.10801003
K0257.1080106
K0257.108010036
K0257.108012
K0257.10801204
K0257.1080126
K0257.108012046
K0257.210010
K0257.21001003
K0257.2100106
K0257.210010036
K0257.210012
K0257.21001204
K0257.2100126
K0257.210012046
K0257.312512
K0257.31251204
K0257.3125126
K0257.312512046
K0257.312514
K0257.31251405
K0257.3125146
K0257.312514056
K0257.312516
K0257.31251605
K0257.3125166
K0257.312516056
K0257.416014
K0257.41601405
K0257.4160146
K0257.416014056
K0257.416016
K0257.41601605
K0257.4160166
K0257.416016056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
Größe Ausführung 2 Form Form-Typ A
(mm)
A1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D7
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)

12.24 €

1 4 Arbeitstage 8036.71ohne QuerbohrungEmit Passbohrung302.5-258H71914M4-17.6-74.61340-

15.20 €

1 4 Arbeitstage 8036.71ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut302.52258H71914M4-17.6-74.613409

15.99 €

1 4 Arbeitstage 8036.71mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung302.5-258H71914M4M617.67.574.61340-

18.94 €

1 4 Arbeitstage 8036.71mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung302.52258H71914M4M617.67.574.613409

12.24 €

1 4 Arbeitstage 8036.71ohne QuerbohrungEmit Passbohrung302.5-2510H71914M4-17.6-74.61340-

15.20 €

1 4 Arbeitstage 8036.71ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut302.532510H71914M4-17.6-74.6134011.4

15.99 €

1 4 Arbeitstage 8036.71mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung302.5-2510H71914M4M617.67.574.61340-

18.94 €

1 4 Arbeitstage 8036.71mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung302.532510H71914M4M617.67.574.6134011.4

12.24 €

1 4 Arbeitstage 8036.71ohne QuerbohrungEmit Passbohrung302.5-2512H71914M4-17.6-74.61340-

15.20 €

1 4 Arbeitstage 8036.71ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut302.542512H71914M4-17.6-74.6134013.8

15.99 €

1 4 Arbeitstage 8036.71mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung302.5-2512H71914M4M617.67.574.61340-

18.94 €

1 4 Arbeitstage 8036.71mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung302.542512H71914M4M617.67.574.6134013.8

14.77 €

1 4 Arbeitstage 10043.52ohne QuerbohrungEmit Passbohrung383-2810H71916M5-20.1-90.21349.1-

17.73 €

1 4 Arbeitstage 10043.52ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut38332810H71916M5-20.1-90.21349.111.4

18.52 €

1 4 Arbeitstage 10043.52mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung383-2810H71916M5M620.17.590.21349.1-

21.46 €

1 4 Arbeitstage 10043.52mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung38332810H71916M5M620.17.590.21349.111.4

14.77 €

1 4 Arbeitstage 10043.52ohne QuerbohrungEmit Passbohrung383-2812H71916M5-20.1-90.21349.1-

17.73 €

1 4 Arbeitstage 10043.52ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut38342812H71916M5-20.1-90.21349.113.8

18.52 €

1 4 Arbeitstage 10043.52mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung383-2812H71916M5M620.17.590.21349.1-

21.46 €

1 4 Arbeitstage 10043.52mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung38342812H71916M5M620.17.590.21349.113.8

20.01 €

1 4 Arbeitstage 12552.13ohne QuerbohrungEmit Passbohrung47.54-3512H72520M6-23.3-110.718.561.4-

23.00 €

1 4 Arbeitstage 12552.13ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut47.5443512H72520M6-23.3-110.718.561.413.8

23.74 €

1 4 Arbeitstage 12552.13mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung47.54-3512H72520M6M623.37.5110.718.561.4-

26.71 €

1 4 Arbeitstage 12552.13mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung47.5443512H72520M6M623.37.5110.718.561.413.8

20.01 €

1 4 Arbeitstage 12552.13ohne QuerbohrungEmit Passbohrung47.54-3514H72520M6-23.3-110.718.561.4-

23.00 €

1 4 Arbeitstage 12552.13ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut47.5453514H72520M6-23.3-110.718.561.416.3

23.74 €

1 4 Arbeitstage 12552.13mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung47.54-3514H72520M6M623.37.5110.718.561.4-

26.71 €

1 4 Arbeitstage 12552.13mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung47.5453514H72520M6M623.37.5110.718.561.416.3

20.01 €

1 4 Arbeitstage 12552.13ohne QuerbohrungEmit Passbohrung47.54-3516H72520M6-23.3-110.718.561.4-

23.00 €

1 4 Arbeitstage 12552.13ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut47.5453516H72520M6-23.3-110.718.561.418.3

23.74 €

1 4 Arbeitstage 12552.13mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung47.54-3516H72520M6M623.37.5110.718.561.4-

26.71 €

1 4 Arbeitstage 12552.13mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung47.5453516H72520M6M623.37.5110.718.561.418.3

22.83 €

1 4 Arbeitstage 16063.84ohne QuerbohrungEmit Passbohrung625.6-4514H72525M8-28-14318.582.5-

25.79 €

1 4 Arbeitstage 16063.84ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut625.654514H72525M8-28-14318.582.516.3

26.59 €

1 4 Arbeitstage 16063.84mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung625.6-4514H72525M8M6287.514318.582.5-

29.53 €

1 4 Arbeitstage 16063.84mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung625.654514H72525M8M6287.514318.582.516.3

22.83 €

1 4 Arbeitstage 16063.84ohne QuerbohrungEmit Passbohrung625.6-4516H72525M8-28-14318.582.5-

25.79 €

1 4 Arbeitstage 16063.84ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut625.654516H72525M8-28-14318.582.518.3

26.59 €

1 4 Arbeitstage 16063.84mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung625.6-4516H72525M8M6287.514318.582.5-

29.53 €

1 4 Arbeitstage 16063.84mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung625.654516H72525M8M6287.514318.582.518.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau Material Komponente Thermoplast
Material Stahlteile Stahl Griff Zylindergriff, drehbar

Technischer Support