Bockrollen / K1763 / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Kugellager / Lochplatte

Bockrollen / K1763 / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Kugellager / Lochplatte
· Räder mit Kugellager

· Gehäuse aus Stahlblech

· Felge aus Stahl

· Laufbelag Vollgummi, stoß- und schlagfest

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1763.100401
K1763.125501
K1763.160501
K1763.200501
K1763.250601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Tragfähigkeit
(kg)

65.09 €

1 4 Arbeitstage 14010040960-8510080180

100.40 €

1 4 Arbeitstage 17012550118075110140105280

138.87 €

1 4 Arbeitstage 20216050118075110140105400

150.14 €

1 4 Arbeitstage 24520050118075110140105500

229.37 €

1 4 Arbeitstage 29525060118075110140105700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Gummi Radlagerung Kugellager

Technischer Support