Grippers / K0385 / Form F / rund

Grippers / K0385 / Form F / rund
· Zum Einbau in Spannarme, Spannvorrichtungen, Spannbacken, Pendelauflagen

· Übertragung höchster Drehmomente auch bei harten Werkstoffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0385.1010
K0385.1210
K0385.1212
K0385.1610
K0385.2010
K0385.2510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C
(mm)
D2=Durchmesser
(mm)
G
(mm)
L3=Höhe
(mm)

16.22 €

1 4 Arbeitstage 4.510M510

16.49 €

1 4 Arbeitstage 4.512M510

17.04 €

1 4 Arbeitstage 612M512

21.52 €

1 4 Arbeitstage 4.516M610

23.97 €

1 4 Arbeitstage 4.520M610

28.98 €

1 4 Arbeitstage 4.525M610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form F E(mm) 4.75

Technischer Support