Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0736.403105 |
K0736.403206 |
K0736.403308 |
K0736.403410 |
K0736.43105 |
K0736.43206 |
K0736.43308 |
K0736.43410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4034 | - | gehärtet, geschliffen und blank | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0.01/-0.02 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 13 | 12 | 5 | ||
32.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4034 | - | gehärtet, geschliffen und blank | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8.5 | 8.5 -0.01/-0.03 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 14 | 14 | 6 | ||
39.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4034 | - | gehärtet, geschliffen und blank | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 13.5 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 19 | 35 | 15 | ||
52.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4034 | - | gehärtet, geschliffen und blank | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 22 | 34 | 15 | ||
20.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | - | 5.8 | gehärtet, geschliffen und brüniert | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 8 | 6 | 6 -0.01/-0.02 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 3 | 13 | 12 | 5 | ||
22.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | - | 5.8 | gehärtet, geschliffen und brüniert | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 10 | 8.5 | 8.5 -0.01/-0.03 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 3 | 14 | 14 | 6 | ||
27.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | - | 5.8 | gehärtet, geschliffen und brüniert | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 13.5 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 4 | 19 | 35 | 15 | ||
36.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | - | 5.8 | gehärtet, geschliffen und brüniert | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 17 | 11 | 11 -0.01/-0.03 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 4 | 22 | 34 | 15 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | C |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
SW1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften