Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1744.011051 |
K1744.012061 |
K1744.013081 |
K1744.014101 |
K1744.014121 |
K1744.11051 |
K1744.111051 |
K1744.112061 |
K1744.113081 |
K1744.114101 |
K1744.114121 |
K1744.12061 |
K1744.13081 |
K1744.14101 |
K1744.14121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 51 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
95.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | gehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
99.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
101.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
104.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | gehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | ||
89.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 51 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
93.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | ungehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 51 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
95.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | ungehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
99.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | ungehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
101.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | ungehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
104.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | ungehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | ||
91.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | gehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
92.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
96.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
99.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | gehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | ohne Rastnut, ohne Kontermutter | Kontermutter | ohne Kontermutter | Anschlussart | PVC-Kabel |
D3(mm) | 2.4 | P=Kabellänge(mm) | 2000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften