Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4034 | - | gehärtet | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 40.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15 | 6 | ||
12.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4034 | - | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 46.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 16 | 5 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 9 | 1.4034 | - | gehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 54.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 18 | 6 | ||
19.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 1.4034 | - | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 72 | 26 | 10 | 23 | 19 | 45 | 15 | ||
20.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 15 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 79 | 28 | 12 | 25 | 22 | 43 | 15 | ||
29.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 18 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 51 | 15 | ||
41.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 24 | 1.4034 | - | gehärtet | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 104 | 32 | 18 | 28 | 27 | 60 | 20 | ||
13.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4034 | - | gehärtet | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 33 | 12 | 5 | 10 | 8 | 12 | 4.5 | ||
7.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | - | 5.8 | gehärtet | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 40.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15 | 6 | ||
11.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | - | ungehärtet | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 40.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15 | 6 | ||
7.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | - | 5.8 | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 46.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 16 | 5 | ||
12.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4305 | - | ungehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 46.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 16 | 5 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 9 | 1.4305 | - | ungehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 54.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 18 | 6 | ||
19.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 1.4305 | - | ungehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 72 | 26 | 10 | 23 | 19 | 45 | 15 | ||
20.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 15 | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 79 | 28 | 12 | 25 | 22 | 43 | 15 | ||
29.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 18 | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 51 | 15 | ||
41.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 24 | 1.4305 | - | ungehärtet | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 104 | 32 | 18 | 28 | 27 | 60 | 20 | ||
13.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4305 | - | ungehärtet | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 33 | 12 | 5 | 10 | 8 | 12 | 4.5 | ||
8.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 9 | - | 5.8 | gehärtet | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 54.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 18 | 6 | ||
10.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | - | 5.8 | gehärtet | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 72 | 26 | 10 | 23 | 19 | 45 | 15 | ||
11.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 15 | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 79 | 28 | 12 | 25 | 22 | 43 | 15 | ||
15.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 18 | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 51 | 15 | ||
20.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 24 | - | 5.8 | gehärtet | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 104 | 32 | 18 | 28 | 27 | 60 | 20 | ||
8.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | - | 5.8 | gehärtet | 9 | 3 | M6x0,75 | 14 | 0.8 | 33 | 12 | 5 | 10 | 8 | 12 | 4.5 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften