Arretierbolzen mit Verriegelung, Form A (K1213)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1213.11051
K1213.111051
K1213.112061
K1213.113081
K1213.114101
K1213.12061
K1213.13081
K1213.14101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Rückstellkraft
(N)

15.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-gehärtet15M10x1251.350.517715138-12

20.10 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305ungehärtet15M10x1251.350.517715138-12

20.10 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305ungehärtet26M12x1,5251.855.520817144-12

21.71 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305ungehärtet38M16x1,5332.3762610231910-20

23.02 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305ungehärtet410M20x1,5332.882281225223-23

15.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-gehärtet26M12x1,5251.855.520817144-12

15.89 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-gehärtet38M16x1,5332.3762610231910-20

16.48 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-gehärtet410M20x1,5332.882281225223-23

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form A

Technischer Support