Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0636.04004 |
K0636.04105 |
K0636.04206 |
K0636.04308 |
K0636.04410 |
K0636.14004 |
K0636.14105 |
K0636.14206 |
K0636.14308 |
K0636.14410 |
K0636.4004 |
K0636.4105 |
K0636.4206 |
K0636.4308 |
K0636.4410 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D4 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4034 | - | gehärtet | 0 | 4 | 10 | 15 | 1 | 40 | 21 | 12 | 6 | ||
12.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4034 | - | gehärtet | 1 | 5 | 12 | 23 | 1.3 | 52 | 24 | 12 | 5 | ||
13.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4034 | - | gehärtet | 2 | 6 | 14 | 23 | 1.8 | 57 | 28 | 14 | 6 | ||
18.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4034 | - | gehärtet | 3 | 8 | 18 | 28 | 2.3 | 72 | 36 | 35 | 15 | ||
29.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4034 | - | gehärtet | 4 | 10 | 22 | 28 | 2.8 | 78 | 40 | 34 | 15 | ||
12.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4305 | - | ungehärtet | 0 | 4 | 10 | 15 | 1 | 40 | 21 | 12 | 6 | ||
12.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4305 | - | ungehärtet | 1 | 5 | 12 | 23 | 1.3 | 52 | 24 | 12 | 5 | ||
13.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | - | ungehärtet | 2 | 6 | 14 | 23 | 1.8 | 57 | 28 | 14 | 6 | ||
18.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4305 | - | ungehärtet | 3 | 8 | 18 | 28 | 2.3 | 72 | 36 | 35 | 15 | ||
29.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4305 | - | ungehärtet | 4 | 10 | 22 | 28 | 2.8 | 78 | 40 | 34 | 15 | ||
7.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | - | 5.8 | gehärtet | 0 | 4 | 10 | 15 | 1 | 40 | 21 | 12 | 6 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | - | 5.8 | gehärtet | 1 | 5 | 12 | 23 | 1.3 | 52 | 24 | 12 | 5 | ||
7.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | - | 5.8 | gehärtet | 2 | 6 | 14 | 23 | 1.8 | 57 | 28 | 14 | 6 | ||
10.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | - | 5.8 | gehärtet | 3 | 8 | 18 | 28 | 2.3 | 72 | 36 | 35 | 15 | ||
15.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | - | 5.8 | gehärtet | 4 | 10 | 22 | 28 | 2.8 | 78 | 40 | 34 | 15 |
Loading...
Form | V |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D4(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften