Arretierbolzen / K0631 / kurze Ausführung / Form C / kurze Ausführung

Arretierbolzen / K0631 / kurze Ausführung / Form C / kurze Ausführung
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0631.17004
K0631.1700484
K0631.17105
K0631.1710584
K0631.17206
K0631.1720684
K0631.17308
K0631.1730884
K0631.17410
K0631.1741084
K0631.17903
K0631.1790384
K0631.7004
K0631.700484
K0631.7105
K0631.710584
K0631.7206
K0631.720684
K0631.7308
K0631.730884
K0631.7410
K0631.741084
K0631.7903
K0631.790384
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Farbe Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

15.03 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118129.56610124

15.03 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118129.56610124

14.32 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.334.58713125

14.32 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.334.58713125

16.49 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1,5251.841.710814146

16.49 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1,5251.841.710814146

22.22 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1,5332.3541210192814

22.22 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1,5332.3541210192814

41.95 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1,5332.8611512223215

41.95 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1,5332.8611512223215

15.76 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0,75140.825.5658104

15.76 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0,75140.825.5658104

10.28 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118129.56610124

10.28 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118129.56610124

9.79 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.334.58713125

9.79 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.334.58713125

10.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1,5251.841.710814146

10.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1,5251.841.710814146

12.52 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1,5332.3541210192814

12.52 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1,5332.3541210192814

20.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl101.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1,5332.8611512223215

20.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl101.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1,5332.8611512223215

10.82 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.51.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0,75140.825.5658104

10.82 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.51.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0,75140.825.5658104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Form C

Technischer Support