Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0109.1081X25
Teilenummer
|
---|
K0109.1081X25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 25 | 22 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4305 | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Oberfläche Komponente | poliert | Form | 20° |
A2(mm) | 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhebel Edelstahl mit Außengewinde, 20 Grad (K0109), die Teilenummer ist K0109.1081X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0109.1081X25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A=Grifflänge(mm)
Größe
X=Gewinde
A=Grifflänge(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Zähnezahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0109.1081X15 |
K0109.1081X20 |
K0109.1081X30 |
K0109.1081X40 |
K0109.1081X50 |
K0109.1081X60 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A=Grifflänge (mm) | Größe | X=Gewinde | A=Grifflänge (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Zähnezahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 15 | 22 | ||
29.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 20 | 22 | ||
29.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 30 | 22 | ||
30.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 40 | 22 | ||
30.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 50 | 22 | ||
30.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 60 | 22 |