Federnde Seitendruckstücke / K1733 / Kunststofffeder, Druckbolzen aus Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1733.110307
K1733.110409
K1733.110509
K1733.110609
K1733.210307
K1733.210409
K1733.210509
K1733.210609
K1733.210813
K1733.211016
K1733.310509
K1733.310609
K1733.310813
K1733.311016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Ausführung 1 Ausführung 2 D=Außendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Bohrungsdurchmesser 2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

5.70 €

1 4 Arbeitstage blauleichte Federkraftabweichende Stiftform632.973.70.410K1733.03

5.95 €

1 4 Arbeitstage blauleichte Federkraft-847.995.20.615K1733.04

6.54 €

1 4 Arbeitstage blauleichte Federkraft-1059.997.30.830K1733.05

7.05 €

1 4 Arbeitstage blauleichte Federkraft-1069.9910.3120K1733.05

5.70 €

1 4 Arbeitstage rotStandard Federkraftabweichende Stiftform635.973.70.420K1733.03

5.95 €

1 4 Arbeitstage rotStandard Federkraft-847.995.20.630K1733.04

6.54 €

1 4 Arbeitstage rotStandard Federkraft-1059.997.30.860K1733.05

7.05 €

1 4 Arbeitstage rotStandard Federkraft-1069.9910.3130K1733.05

7.66 €

1 4 Arbeitstage rotStandard Federkraft-12811.91313.31.250K1733.08

8.06 €

1 4 Arbeitstage rotStandard Federkraft-161015.91616.91.680K1733.10

6.54 €

1 4 Arbeitstage grünverstärkte Federkraft-1059.997.30.890K1733.05

7.05 €

1 4 Arbeitstage grünverstärkte Federkraft-1069.9910.3160K1733.05

7.66 €

1 4 Arbeitstage grünverstärkte Federkraft-12811.91313.21.2100K1733.08

8.06 €

1 4 Arbeitstage grünverstärkte Federkraft-161015.91616.61.6160K1733.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Edelstahl

Technischer Support