Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen, Form B, mit Abdichtung (K0372)

Federnde Seitendruckstücke mit Gewindehülse, ohne Druckbolzen, Form B, mit Abdichtung (K0372)
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Aufnahmescheibe gehärtet

· Abdichtung gegen Schmutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0372.2020X12
K0372.2020X20
K0372.2020X27
K0372.2040X12
K0372.2040X20
K0372.2040X27
K0372.2050X12
K0372.2050X20
K0372.2050X27
K0372.2075X12
K0372.2075X20
K0372.2075X27
K0372.2100X12
K0372.2100X16
K0372.2100X20
K0372.2100X27
K0372.2100X29
K0372.2100X43
K0372.2150X12
K0372.2150X20
K0372.2150X27
K0372.2200X16
K0372.2200X29
K0372.2200X43
K0372.2300X16
K0372.2300X29
K0372.2300X43
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
K
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

8.49 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°11.54101.620K0371.06

8.87 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°194101.620K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°26.54101.620K0371.06

8.87 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°11.57.510240K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°197.510240K0371.06

9.69 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°26.57.510240K0371.06

8.49 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°11.54101.650K0371.06

8.87 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°194101.650K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°26.54101.650K0371.06

8.87 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°11.57.510275K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°197.510275K0371.06

9.69 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°26.57.510275K0371.06

8.49 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°11.54101.6100K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM18X1.5M62.5x60°1811.5163.2100K0371.10

8.87 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°194101.6100K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°26.54101.6100K0371.06

10.07 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM18X1.5M62.5x60°31.511.5163.2100K0371.10

10.84 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM18X1.5M62.5x60°4511.5163.2100K0371.10

8.87 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°11.57.5102100K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°197.5102100K0371.06

9.69 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM12M42x60°26.57.5102100K0371.06

9.30 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM18X1.5M62.5x60°1811.5163.2150K0371.10

10.07 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM18X1.5M62.5x60°31.511.5163.2150K0371.10

10.84 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM18X1.5M62.5x60°4511.5163.2150K0371.10

9.30 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM18X1.5M62.5x60°1811.5163.2200K0371.10

10.07 €

1 4 Arbeitstage ohne DruckbolzenM18X1.5M62.5x60°31.511.5163.2200K0371.10

10.84 €

1 4 Arbeitstage -M18X1.5M62.5x60°4511.5163.2200K0371.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Ausführung 1 mit Gewindehülse
Form B

Technischer Support