Federnde Seitendruckstücke / K0368 / Druckbolzen und Feder aus Stahl

Federnde Seitendruckstücke / K0368 / Druckbolzen und Feder aus Stahl
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Druckbolzen Stahl, gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0368.21034
K0368.21036
K0368.21038
K0368.21054
K0368.21056
K0368.21058
K0368.21064
K0368.21066
K0368.21068
K0368.21084
K0368.21086
K0368.21088
K0368.21104
K0368.21106
K0368.21108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
±S
(mm)
F ca.
(N)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

4.06 €

1 4 Arbeitstage 636740.510K0369.03

4.06 €

1 4 Arbeitstage 636740.520K0369.03

4.06 €

1 4 Arbeitstage 636740.540K0369.03

4.42 €

1 4 Arbeitstage 10510116.70.820K0369.05

4.42 €

1 4 Arbeitstage 10510116.70.850K0369.05

4.42 €

1 4 Arbeitstage 10510116.70.8100K0369.05

4.76 €

1 4 Arbeitstage 106101110.7140K0369.05

4.76 €

1 4 Arbeitstage 106101110.7175K0369.05

4.76 €

1 4 Arbeitstage 106101110.71100K0369.05

5.20 €

1 4 Arbeitstage 128121313.91.350K0369.08

5.20 €

1 4 Arbeitstage 128121313.91.3100K0369.08

5.20 €

1 4 Arbeitstage 128121313.91.3150K0369.08

5.70 €

1 4 Arbeitstage 1610161716.71.6100K0369.10

5.70 €

1 4 Arbeitstage 1610161716.71.6150K0369.10

5.70 €

1 4 Arbeitstage 1610161716.71.6200K0369.10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Ausführung 1 ohne Dichtung

Technischer Support