Federnde Seitendruckstücke / K0370 / Form A / ohne Abdichtung

Federnde Seitendruckstücke / K0370 / Form A / ohne Abdichtung
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Aufnahmescheibe gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0370.31054
K0370.31056
K0370.31058
K0370.31064
K0370.31066
K0370.31068
K0370.31104
K0370.31106
K0370.31108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
S
(mm)
F ca.
(N)

6.31 €

1 4 Arbeitstage 10M4101241.620

6.31 €

1 4 Arbeitstage 10M4101241.650

6.31 €

1 4 Arbeitstage 10M4101241.6100

6.76 €

1 4 Arbeitstage 10M410127.5240

6.76 €

1 4 Arbeitstage 10M410127.5275

6.76 €

1 4 Arbeitstage 10M410127.52100

7.92 €

1 4 Arbeitstage 16M6161811.53.2100

7.92 €

1 4 Arbeitstage 16M6161811.53.2150

7.92 €

1 4 Arbeitstage 16M6161811.53.2200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Ausführung 1 ohne Druckbolzen
Ausführung 2 ohne Dichtung Form A

Technischer Support