Federnde Seitendruckstücke / K0374 / Form C

Federnde Seitendruckstücke / K0374 / Form C
· Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen

· Anwendungsgebiete: Vorrichtungsbau, Messtechnik

· Kugel aus Stahl oder Edelstahl gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0374.410
K0374.412
K0374.414
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
Aufnahmebohrung H8
(mm)

13.74 €

1 4 Arbeitstage 60170105.5130784.510

14.47 €

1 4 Arbeitstage 80260126.51.535895.512

15.46 €

1 4 Arbeitstage 1204801482409106.514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl Ausführung 1 einseitig
Form C

Technischer Support