Federnde Druckstücke / K0335 / glatte Ausführung, ohne Bund / Edelstahl

Federnde Druckstücke / K0335 / glatte Ausführung, ohne Bund / Edelstahl
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0335.203
K0335.204
K0335.205
K0335.206
K0335.208
K0335.210
K0335.212
K0335.304
K0335.305
K0335.306
K0335.308
K0335.310
K0335.312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
Material Komponente D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)

1.52 €

25 4 Arbeitstage 57Edelstahl320.657

1.33 €

25 4 Arbeitstage 1222Edelstahl430.89

1.46 €

25 4 Arbeitstage 1930Edelstahl54112

1.52 €

25 4 Arbeitstage 2240Edelstahl651.514

1.77 €

10 4 Arbeitstage 4273Edelstahl861.816

2.02 €

10 4 Arbeitstage 54100Edelstahl1082.722

2.46 €

10 4 Arbeitstage 54122Edelstahl12103.224

1.45 €

25 4 Arbeitstage 1222POM430.69

1.62 €

25 4 Arbeitstage 1930POM540.912

1.69 €

25 4 Arbeitstage 2240POM651.314

1.96 €

10 4 Arbeitstage 4273POM861.716

2.21 €

10 4 Arbeitstage 54100POM1082.622

2.70 €

10 4 Arbeitstage 54122POM12103.124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Ausführung 1 glatte Ausführung Ausführung 2 ohne Bund

Technischer Support