Federnde Druckstücke mit Zustandssensor / K0610 / Edelstahl / Keramikkugel

Federnde Druckstücke mit Zustandssensor / K0610 / Edelstahl / Keramikkugel
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt, Medizintechnik

· Hohe Temperaturbeständigkeit

· Hohe Zähigkeit und Festigkeit

· Hervorragendes Verschleißverhalten und gute chemische Beständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0610.05
K0610.06
K0610.08
K0610.10
K0610.12
K0610.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
S
(mm)

4.99 €

10 4 Arbeitstage 611M530.9142.5

4.99 €

10 4 Arbeitstage 913M63.51153

5.75 €

10 4 Arbeitstage 1530M851.5184

7.13 €

10 4 Arbeitstage 2035M1062235

9.18 €

5 4 Arbeitstage 3055M1282.5266

12.68 €

5 4 Arbeitstage 65125M16103.5338

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Kugel aus Keramik

Technischer Support