Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift / K0317 / leichte Federkraft

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift / K0317 / leichte Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0317.104
K0317.105
K0317.106
K0317.108
K0317.110
K0317.112
K0317.116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

2.09 €

25 4 Arbeitstage 27M41.51.5150.61.320.6

2.16 €

25 4 Arbeitstage 310M52.42.3180.81.520.8

2.20 €

25 4 Arbeitstage 39M62.72.520122.51

2.60 €

10 4 Arbeitstage 416M83.53221.22.531.4

2.86 €

10 4 Arbeitstage 416M1043221.633.51.4

3.71 €

10 4 Arbeitstage 527M1264282452

4.75 €

10 4 Arbeitstage 2045M167.55322.5562.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl

Technischer Support