Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift / K0319 / verstärkte Federkraft

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift / K0319 / verstärkte Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0319.205
K0319.206
K0319.208
K0319.210
K0319.212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)

5.39 €

10 4 Arbeitstage 926M52.42.3180.81.520.8

5.39 €

10 4 Arbeitstage 1135M62.72.520122.51

6.19 €

10 4 Arbeitstage 1548M83.53221.22.531.4

7.18 €

5 4 Arbeitstage 1558M1043221.633.51.4

9.17 €

5 4 Arbeitstage 1974M1264282452

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Bolzen Edelstahl

Technischer Support