Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / K0309 / reguläre Federkraft / lange Ausführung

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / K0309 / reguläre Federkraft / lange Ausführung
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0309.404
K0309.405
K0309.406
K0309.408
K0309.410
K0309.412
K0309.416
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

1.08 €

10 4 Arbeitstage 410M42.50.8160.6

1.08 €

10 4 Arbeitstage 611M530.9200.8

1.08 €

10 4 Arbeitstage 913M63.51251

1.45 €

10 4 Arbeitstage 1530M851.5301.2

1.62 €

5 4 Arbeitstage 2040M1062351.6

2.32 €

5 4 Arbeitstage 3055M1282.5402

3.13 €

5 4 Arbeitstage 65125M16103.5452.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Kugel aus Stahl Ausführung 1 lange

Technischer Support