Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / K0310 / reguläre Federkraft / lange Ausführung

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / K0310 / reguläre Federkraft / lange Ausführung
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0310.404
K0310.405
K0310.406
K0310.408
K0310.410
K0310.412
K0310.416
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

2.96 €

10 4 Arbeitstage 410M42.50.8160.6

2.96 €

10 4 Arbeitstage 611M530.9200.8

2.96 €

10 4 Arbeitstage 913M63.51251

3.93 €

10 4 Arbeitstage 1530M851.5301.2

4.46 €

5 4 Arbeitstage 2035M1062351.6

5.46 €

5 4 Arbeitstage 3055M1282.5402

6.80 €

5 4 Arbeitstage 65125M16103.5452.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Kugel aus Edelstahl Ausführung 1 lange

Technischer Support