Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / K0309 / verstärkte Federkraft

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel / K0309 / verstärkte Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0309.203
K0309.204
K0309.205
K0309.206
K0309.208
K0309.210
K0309.212
K0309.216
K0309.220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

1.16 €

50 4 Arbeitstage 57M31.50.470.4

0.93 €

50 4 Arbeitstage 1222M42.50.890.6

0.93 €

50 4 Arbeitstage 1930M530.9120.8

0.93 €

50 4 Arbeitstage 2840M63.51141

1.21 €

50 4 Arbeitstage 4773M851.5161.2

1.29 €

25 4 Arbeitstage 66100M1062191.6

1.99 €

25 4 Arbeitstage 66120M1282.5222

2.66 €

10 4 Arbeitstage 90180M16103.5242.5

3.96 €

10 4 Arbeitstage 115240M20124.5302.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Kugel aus Stahl

Technischer Support