Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / K0313 / leichte Federkraft

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / K0313 / leichte Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0313.104
K0313.105
K0313.106
K0313.108
K0313.110
K0313.112
K0313.116
K0313.120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

1.10 €

25 4 Arbeitstage 310M41.81.590.6

1.12 €

25 4 Arbeitstage 310M52.42120.8

1.16 €

25 4 Arbeitstage 410M62.72141

1.37 €

25 4 Arbeitstage 715M842161.2

1.46 €

25 4 Arbeitstage 916M104.52.5191.6

2.09 €

10 4 Arbeitstage 1426M1263.5222

2.81 €

10 4 Arbeitstage 2250M168.54.5242.5

4.36 €

10 4 Arbeitstage 3060M20106.5302.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl

Technischer Support