Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / K0313 / reguläre Federkraft

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift / K0313 / reguläre Federkraft
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0313.04
K0313.05
K0313.06
K0313.08
K0313.10
K0313.12
K0313.16
K0313.20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
N
(mm)

0.98 €

50 4 Arbeitstage 620M41.81.590.6

0.97 €

50 4 Arbeitstage 620M52.42120.8

0.97 €

50 4 Arbeitstage 720M62.72141

1.16 €

50 4 Arbeitstage 1530M842161.2

1.25 €

50 4 Arbeitstage 2035M104.52.5191.6

1.87 €

25 4 Arbeitstage 3055M1263.5222

2.65 €

10 4 Arbeitstage 45100M168.54.5242.5

4.34 €

10 4 Arbeitstage 60120M20106.5302.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl

Technischer Support