Niederzugspanner, Form A (K0035)

Niederzugspanner, Form A (K0035)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

· Flexibel einsetzbar

· Spannbacken einsatzgehärtet

· Betätigung von Hand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0035.006005
K0035.006025
K0035.010005
K0035.010025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Ausführung 1 A=Länge
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
F=Haltekraft
(N)

119.99 €

1 4 Arbeitstage 25M6254520174rechts38.512114221103800

119.99 €

1 4 Arbeitstage 25M6254520174links38.512114221103800

173.37 €

1 4 Arbeitstage 40M10407431.5276rechts58.518186351437200

173.37 €

1 4 Arbeitstage 40M10407431.5276links58.518186351437200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet Form A

Technischer Support