Niederzugspanner, Form C (K0034)

Niederzugspanner, Form C (K0034)
· Direkt auf Maschinentischen einsetzbar

· Mit Niederzugeffekt

· Flexibel einsetzbar

· Spannbacken einsatzgehärtet

· Betätigung von Hand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0034.006015
K0034.006035
K0034.010015
K0034.010035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Ausführung 1 A=Länge
(mm)
D
(mm)
D2 max.
(mm)
D3 min.
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
K
(mm)
K1
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
F=Haltekraft
(N)

155.26 €

1 4 Arbeitstage 256.224452220rechts78129.52.5ø812843.52646.51103800

155.03 €

1 4 Arbeitstage 256.224452220links78129.52.5ø812843.52646.51103800

244.18 €

1 4 Arbeitstage 4010.239743531.5rechts121.518274.512.7201375.542731437200

244.18 €

1 4 Arbeitstage 4010.239743531.5links121.518274.512.7201375.542731437200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet Form C

Technischer Support