Gewindeeinsätze Vollkörper (K0400)

Gewindeeinsätze Vollkörper (K0400)
· Für den Einsatz bei zu groß gebohrten Gewindelöcher oder nicht eingehaltene Bohrabstände

· Ermöglichen Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten Gewindebohrungen

· Eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen

· Leichter und schneller Einbau

· Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0400.08
K0400.10X125
K0400.12X125
K0400.14X15
K0400.16X15
K0400.18X15
K0400.20X15
K0400.22X15
K0400.24X15
K0400.30X2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einbau Bohrer Ø
(mm)
Einbau Senk Ø +0,25
(mm)
D2=Außengewinde L Länge
(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe
(mm)
Ausbau Bohrer Ø
(mm)
Ausbau Bohrtiefe
(mm)
Einbau Gewinde-bohrer
(mm)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

14.02 €

1 4 Arbeitstage 6.98.3M889.55.54M8K0400.808

14.78 €

1 4 Arbeitstage 8.810.3M10x1.251012.57.54.8M10x1.25K0400.810

15.54 €

1 4 Arbeitstage 10.812.3M12x1.251214.59.54.8M12x1.25K0400.812

21.24 €

1 4 Arbeitstage 12.814.3M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0400.814

22.47 €

1 4 Arbeitstage 14.816.3M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0400.816

24.20 €

1 4 Arbeitstage 16.818.3M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0400.818

26.99 €

1 4 Arbeitstage 18.820.3M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0400.820

30.75 €

1 4 Arbeitstage 20.722.3M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0400.822

39.10 €

1 4 Arbeitstage 22.524.3M24x1.52426.519.86.4M24x1.5K0400.824

41.35 €

1 4 Arbeitstage 2830.3M30x23034.525.86.4M30x2K0400.830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung 1 Vollkörper

Technischer Support