Einbauwerkzeug für Gewindeeinsatz (K0400)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0400.808
K0400.810
K0400.812
K0400.814
K0400.816
K0400.818
K0400.820
K0400.822
K0400.824
K0400.830
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einbau Bohrer Ø
(mm)
Einbau Senk Ø +0,25
(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe
(mm)
Ausbau Bohrer Ø
(mm)
Ausbau Bohrtiefe
(mm)
Passend für Außengewinde D2 Einbau Gewinde-bohrer
(mm)

32.38 €

1 4 Arbeitstage 6.98.39.55.54M8M8

33.35 €

1 4 Arbeitstage 8.810.312.57.54.8M10x1.25M10x1.25

34.91 €

1 4 Arbeitstage 10.812.314.59.54.8M10x1.25M10x1.25

36.97 €

1 4 Arbeitstage 12.814.316.511.54.8M14x1.5M14x1.5

40.27 €

1 4 Arbeitstage 14.816.318.513.54.8M16x1.5M16x1.5

44.40 €

1 4 Arbeitstage 16.818.320.515.54.8M18x1.5M18x1.5

48.91 €

1 4 Arbeitstage 18.820.322.517.54.8M20x1.5M20x1.5

51.26 €

1 4 Arbeitstage 20.722.324.517.86.4M22x1.5M22x1.5

53.88 €

1 4 Arbeitstage 22.524.326.519.86.4M24x1.5M24x1.5

56.79 €

1 4 Arbeitstage 2830.334.525.86.4M30x2M30x2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support